Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RCPM208M

Eaton residential meter breaker, Combined Loadcentre and Meter Socket, Overhead/underground, 200A, NEMA 3R, 22 kAIC, (8) 1 in., (16) 0.5 in., Four-jaw, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton residential meter breaker
Catalog Number
RCPM208M
UPC
621037105799
Product Length/Depth
14.4375 in
Product Height
28.375 in
Product Width
5.375 in
Product Weight
36.5 lb
Certifications
CSA

Caractéristiques du produit

Type
Overhead/underground
Amperage Rating
200A
Enclosure
NEMA 3R
Voltage rating
120/240V

Exporter les caractéristiques du produit