Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

RCPM240

Eaton BR main breaker loadcenters canadian,Combination,200A,Outdoor,NEMA 3R,40,Single-phase,120/240 V,#1–250 MCM

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR main breaker loadcenter
Catalog Number
RCPM240
UPC
622588101179
Product Length/Depth
14.38 in
Product Height
6 in
Product Width
5 in
Product Weight
38 lb
Certifications
CSA C22.2.

Caractéristiques du produit

Type
Combination
Amperage Rating
200 A
Bus material
Copper
Cover
Outdoor
Number of circuits
64
Number of spaces
32
Phase
Single-phase
Voltage rating
120/240 V
Enclosure
NEMA 3R
Interrupt rating
25 kAIC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.