Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RE01210

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 5" NPT, End 2: 4" NPT, Feraloy iron alloy

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE01210
UPC
782274589459
Product Length/Depth
5.63 in
Product Height
5.63 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
3.85 lb

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.