Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RE41

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 1-1/4" NPT, End 2: 1/2" NPT, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE41
UPC
782274589800
Product Length/Depth
1.66 in
Product Height
1.66 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.43 lb

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.