Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RE42

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 1-1/4" NPT, End 2: 3/4" NPT, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE42
UPC
782274589909
Product Length/Depth
1.66 in
Product Height
1.66 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.