Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RE85

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 3" NPT, End 2: 1-1/2" NPT, Feraloy iron alloy

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE85
UPC
782274591445
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
2.1 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.