Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RSFB2004
RED SPOT FUSEBANK 200A 660V AC 4 WAY

Fuse accessory, Fuse-bank, low voltage, 200 A, AC 660 V, BS, 4-way RS200, fully shrouded, fuse-links TF DD M09-660

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB2004
EAN
5996516025390
UPC
051712419147
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
640 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
7600 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Special features
Four-way
Application
general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.