Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RSFB2012
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

Fuse accessory, Fuse-bank, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS, 12-way RS200, fully shrouded, fuse-links TF DD M09-660

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB2012
EAN
5996516025420
UPC
051712419178
Product Length/Depth
224 mm
Product Height
595 mm
Product Width
164 mm
Product Weight
1809 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Special features
Twelve-way
Application
general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.