Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RSM1

Eaton Crouse-Hinds series RSM junction box, 8-1/2" x 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, Surface mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSM junction box
Catalog Number
RSM1
UPC
782274596105
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
8.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
10.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Spécifications du produit

Enclosure size
8-1/2" x 4-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Mounting style
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.