Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RSP7

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 2-1/2" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP7
UPC
782274597904
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
0.15 in
Product Width
4 in
Product Weight
3.45 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Spécifications du produit

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
2-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.