Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RT2SSEO400WLS1HIP

Eaton RoundTech Medium Surface Safety eFocus WLS 400 lm MNM 1H IP65

Spécifications générales

Product Name
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Catalog Number
RT2SSEO400WLS1HIP
EAN
3660191822286
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
48 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.3 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Battery quality
Lithium-ion
Protection class
II
Degree of protection
IP65
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes
Lamp holder
None
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Power factor
0.61
With remote switch connection
No
Energy efficiency class
A
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
1.1 W
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
1 hour
Suitable for standby switching
No
Suitable for continuous circuit
No
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Without cover
Labelling type
Other
Pictogram included
No
Number Of Poles (Numeric)
3
Outer diameter
110 mm
Impact strength
IK04
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
400 lm
Color temperature - max
5700 K
Color temperature - min
5700 K
Light distributor
Focal lens
Function
Escape route lighting
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Luminous flux in standby mode
60 lm
Number of lighting heads
1
Product branding
Eaton
With remote control
No
Constant light output (CLO)
No
Exchangeable control gear
No
Emergency function monitoring system
Automatic self test
Emergency power supply system
Peripheral (individual battery)
Power consumption in emergency mode
1.1 W
Type of lithium-ion battery
Lithium iron phosphate (LiFePO4)
With heating element for battery
No
Connectable conductor cross section - min
0.5 mm²
Luminous flux in emergency mode
400 lm
Connectable conductor cross section - max
2.5 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.