Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

S025-252

Solid Core Current Transformer, 2500A, 0.3% accuracy, 6.31 in window

Spécifications générales

Product Name
Eaton 5A solid core current sensor
Catalog Number
S025-252
UPC
782114233894
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
4.1 in
Product Width
8.5 in
Product Weight
3 lb
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2500A
Quantity
1
Current transformer type
Solid Core
Application current (primary rating)
2500A
Window size
6.31" (diameter)
Output Current (Secondary)
5A
Accuracy
0.30%
Window
6.31 in

Exporter les caractéristiques du produit