Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

S1002G

Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Two-gang, Gasket

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover
Catalog Number
S1002G
UPC
782274610207
Product Length/Depth
4.81 in
Product Height
4.53 in
Product Width
0.34 in
Product Weight
1.18 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
2
Material
Feraloy iron alloy
Special features
Gasket

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.