Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

S1003

Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover, Sheet steel, Surface mount, Three-gang, Gasket

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover
Catalog Number
S1003
UPC
782274610306
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
0.43 in
Product Width
0.68 in
Product Weight
0.35 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
3
Material
Sheet steel
Special features
Gasket

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.