Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

S322

Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover, Sheet steel, Surface mount, Two-gang, For flush general use snap switches with square handles

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover
Catalog Number
S322
UPC
782274609508
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.22 in
Product Weight
0.09 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
2
Material
Sheet steel
Used with
For flush general use snap switches with square handles

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.