Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SA101GRN

Eaton B-Line series slotted angle, 5" H x 7.3750" L x 7.35" W, DURA GREEN, Green, 12 gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series slotted angle
Catalog Number
SA101GRN
UPC
781011860103
Product Length/Depth
7.375 in
Product Height
5 in
Product Width
7.35 in
Product Weight
67 lb

Caractéristiques du produit

Type
Connection plate
Application
Steel channels
Finish
DURA GREEN
Color
Green
Material gauge
12 gauge

Exporter les caractéristiques du produit