Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SC32BH
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, busbar mounting, front connected, black, fuse-link NSD, BS88-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32BH
EAN
5027590508964
UPC
051712419451
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
59 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
101.3 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Accessories
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Connection
Busbar/front connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.