Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SC32PGN

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, back stud connected, green, fuse-link NSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32PGN
EAN
5027590156622
UPC
051712419499
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
81 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
118.8 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Accessories
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
Color
Green
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.