Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SD4-S

Eaton Bussmann series NH bases fuse base, 690V, 1250A, Non Indicating, Low voltage, Screw, Thermoplastic body

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD4-S
EAN
5027590589420
UPC
051712371544
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
295 mm
Product Width
121.7 mm
Product Weight
1897 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1250 A
Accessory/spare part type
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Material
Thermoplastic body
Mounting method
Screw
Voltage rating
690
Type
Low voltage

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.