Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SFE-20

Eaton SFE Series Fast-acting automotive fuse, 20A, 32V or less

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series SFE automotive fast-acting glass fuse
Catalog Number
SFE-20
UPC
051712729857
Product Height
32 mm
Product Weight
0.907 g
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Material
Visual indicating glass tubing
Quantity
5
Voltage rating
32 V or less
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit