Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SFPRD27
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPRD27
EAN
5027590510882
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
24 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
10.2 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
DII
Type
Fuse accessory
Application
E27

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.