Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SFRD27
FUSE-BASE D1 E27 1POL DIN RAIL

Fuse-base, low voltage, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFRD27
EAN
5027590510905
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
99.6 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
27 A
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
DII
Construction size
DII
Suitable for
DII
Material
Porcelain
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
500 V
Fuse base model
E27, DII
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.