Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SFRD33
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Fuse-base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, rail mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFRD33
EAN
5027590510912
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
90 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
33 A
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
DIII
Construction size
DIII
Suitable for
DIII
Material
Porcelain
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
500 V
Fuse base model
E33, DIII
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.