Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SG2SS

Eaton Crouse-Hinds series SG sealing gasket, Nitrile-butadiene rubber, Stainless steel ring, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SG sealing gasket
Catalog Number
SG2SS
UPC
662277038348
Product Length/Depth
1.38 in
Product Height
1.38 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Nitrile-butadiene rubber
Ring material
Stainless steel
Trade size
3/4 in

Exporter les caractéristiques du produit