Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SG4

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket, PVC, Steel ring, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket
Catalog Number
SG4
UPC
784564220042
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.19 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
PVC
Ring material
Steel
Trade size
1-1/4 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.