Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SL-F400

BASE WITH TUBE 400MM

Spécifications générales

Product Name
Eaton SL stacklight base module
Catalog Number
SL-F400
EAN
4015082152758
Product Length/Depth
15.7 in
Product Height
2.8 in
Product Width
2.8 in
Product Weight
1.47 lb

Caractéristiques du produit

Tube length
400 mm

Exporter les caractéristiques du produit