Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SL2

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL2
UPC
784564320025
Product Length/Depth
1.76 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.02 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Trade size
3/4 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.