Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SL4-AP24

Acoustic Module, SL4, 40 mm, Continuous tone, 39A max., 24 Vac/Vdc, Black, 80 dB, UL type 4, 4X, 13 , IP66

Spécifications générales

Product Name
Eaton SL4 stacklight acoustic module
Catalog Number
SL4-AP24
EAN
4015081679089
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL 508
cULus Listed
UL Listed
CSA Class No. NKCR7
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-10
UL Listed file E29184
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Type
40 mm
Environmental rating
IP66
Voltage rating
24 Vac/Vdc
Rated operational current
39 A maximum
Decibel
80 dB
Enclosure
UL type 4, 4X, 13
Series
SL4
Color
Black
Model
Continuous tone

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.