Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SL7-CB-TM

Eaton SL7 stacklight base module, Standard Base, 25mm conduit entry, Horizontal mounting spring terminals, 70mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton SL7 stacklight base module
Catalog Number
SL7-CB-TM
EAN
4015081751402
Product Length/Depth
3.1 in
Product Height
3.3 in
Product Width
6.9 in
Product Weight
0.4 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Listed
cULus Listed
CSA Class No. NKCR7
UL Listed file E29184
CSA Certified
IEC Rated
CSA Std. C22.2 No. 14-10
Catalog Notes
0

Caractéristiques du produit

Used with
Used with SL7-L, SL7-BL, SL7-FL, SL7-AP
Type
70 mm
Accessories
Internal fixing holes, includes cover
Mounting Method
Horizontal
Terminals
Spring loaded
Series
SL7
Color
Black
Number of positions
5

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.