Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SLB1

Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow, Aluminum, Gasketed, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow
Catalog Number
SLB1
UPC
782274613505
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
1.78 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Trade size
1/2"
Special features
Gasketed

Exporter les caractéristiques du produit