Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SMD25
STREET LIGHTING FUSE >25A 415V

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 25A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SMD25
EAN
5027590511025
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
16 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
11.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Current type
AC
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
SMD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
Other
Watt losses
2.2 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction
BS88
Construction size
13 x 29 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Material
Ceramic
Release characteristic
Other
Voltage rating
415 V
Type
fuse
Application
street lighting cut-outs
Breaking capacity at nominal voltage, AC
80 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.