Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SP1MNTGKIT

Eaton surge protection, Type 1 Mounting kit

Spécifications générales

Product Name
Eaton surge protection
Catalog Number
SP1MNTGKIT
UPC
786685475905
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
For wall or DIN rail installation.

Caractéristiques du produit

Type
Type 1 Mounting kit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.