Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPM100240H1T

Surge Protective Device, Max series, Single module, 100 kA per phase, 240 Delta high leg (4W+G) on B phase, Basic, NEMA 4 with internal terminal breaker

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPD MAX series surge protection device
Catalog Number
SPM100240H1T
UPC
786685913582
Product Length/Depth
9.3 in
Product Height
17.5 in
Product Width
14.91 in
Product Weight
50 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 8-M1986
CSA Electrical Notice NO. 516 Edition 1
UL 1449
UL 1283

Propriétés électriques

Voltage rating
240 delta (4W+G)

Propriétés physiques

Enclosure
NEMA 4 with internal terminal breaker
Type
Max series
Special features
Basic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.