Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPP22170EM1

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid SPP linear fluorescent,3/4" entry (2) hubs,2 ft,Matte polycarb lens,T8 bi-pin,Fiberglass-reinforced polyester,2-lamp,Emergency battery back-up,one lamp,277V max,Through feed,120-277 Vac,17W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid SPP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
SPP22170EM1
UPC
662276415485
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
2 ft
Light type
T8 bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Wattage
17W
Entry size
3/4"
Entry type
(2) hubs
Lens material
Matte polycarbonate
Special features
Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V maximum
Style
Through feed
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.