Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

SRFANTRAY6

Fan Tray for 19 in. Racks - 1U, 6 120V High-Performance Fans, 576 CFM, C14 Inlet

  • Cools rack equipment to boost system performance and avoid costly downtime
  • High-performance 4 in. 120V fans push cool air up through rack at 576 CFM
  • Heavy-duty cold-rolled steel construction designed to last through constant use
  • Rear C14 inlet accepts user-supplied power cable for convenient connection to outlet
  • Mounts easily into 1U of space in your EIA-standard 19 in. rack enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series SmartRack rackmount cooling
Catalog Number
SRFANTRAY6
UPC
037332214300
Product Length/Depth
28.74 in
Product Height
2.36 in
Product Width
21.06 in
Product Weight
7.27 lb
Compliances
RoHS

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.