Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SST 10

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Stainless steel, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
SST 10
UPC
662277121989
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2.44 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class III
Class II, Division 2
Class II, Division 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
12
3
4X
4
3R

Spécifications du produit

Material
Stainless steel
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.