Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SST 7

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Stainless steel, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
SST 7
UPC
662277121958
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
2.22 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
2.1 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class III
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class II, Division 1
NEMA Rating
3
4
4X
3R
12

Spécifications du produit

Material
Stainless steel
Trade size
2-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit