Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ST 4

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 4
UPC
784731100061
Product Length/Depth
2.37 in
Product Height
2.37 in
Product Width
1.71 in
Product Weight
0.51 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.