Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ST 7

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 7
UPC
784731100092
Product Length/Depth
3.72 in
Product Height
3.72 in
Product Width
2.47 in
Product Weight
2.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
2-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit