Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STA 12

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Aluminum, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
STA 12
UPC
784731100269
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
7.75 in
Product Width
3 in
Product Weight
3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Trade size
6"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.