Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STAC 1CD

Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug, Aluminum, 1/2", For threaded openings

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug
Catalog Number
STAC 1CD
UPC
784731102911
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
0.74 in
Product Width
1.15 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Trade size
1/2"
Special features
For threaded openings

Exporter les caractéristiques du produit