Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STAG 12

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Aluminum, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STAG 12
UPC
784731101167
Product Length/Depth
7.69 in
Product Height
3 in
Product Width
7.69 in
Product Weight
3.5 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Trade size
6"

Exporter les caractéristiques du produit