Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STG 1

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 1
UPC
784731100931
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.76 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit