Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STK2

Eaton molded case circuit breaker accessory hardware, Portable test kit, Solid-state (electronic), Series C, Frame J-K, Series G

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory hardware
Catalog Number
STK2
UPC
786679801598
Product Length/Depth
15.4 in
Product Height
13.9 in
Product Width
8.2 in
Product Weight
14.95 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
Series C
Frame size
Frame J-K
Series
Series G
Type
Portable test kit
Special features
Solid-state (electronic)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.