Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STL8

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F, 8 oz can

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL8
UPC
782274614250
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.59 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Special features
Effective and stable from -20°F to +300°F
Type
8 oz can

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.