Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STM 2

Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter, Zinc, M25 - 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter
Catalog Number
STM 2
UPC
784731103017
Product Length/Depth
1.67 in
Product Height
1.67 in
Product Width
1.55 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
M25 - 3/4"

Exporter les caractéristiques du produit