Télécharger le document () de 20

SVX200A2-4A1N1

Eaton SVX adjustable frequency drive, No brake chopper, NEMA 12 enclosure, 200 hp, EMC H input, With keypad, 480V

Spécifications générales

Product Name
Eaton SVX adjustable frequency drive
Catalog Number
SVX200A2-4A1N1
UPC
782116094202
Product Length/Depth
48 in
Product Height
25 in
Product Width
32 in
Product Weight
405 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Brake chopper
No brake chopper
Horsepower
200 hp
Special features
Keypad
Type
SVX
Input
EMC H
Enclosure
NEMA 12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.