Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SWD4-PRF5-1-S

SWD M12 RECEPTACLE, FEM 5P, 1M LEADS, 1/2"NPT BACK THREADS

Spécifications générales

Product Name
Eaton SmartWire-DT intelligent wiring system
Catalog Number
SWD4-PRF5-1-S
UPC
786685932774
Product Length/Depth
11 in
Product Height
0.5 in
Product Width
9 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Intelligent wiring system

Exporter les caractéristiques du produit