Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

T100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, T shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T100M
UPC
782274756257
Product Length/Depth
7.05 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.96 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Shape
T
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.