Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

T29

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, T shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
T29
UPC
782274626802
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
2.31 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.49 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Shape
T
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.